Vue d’ensemble
- Diamètres de tête de fibre de 500 μm à 3 mm
- Modèles à vue latérale avec alignement d’axe de précision pour une précision optimale
- Manchons cintrables pour un positionnement de précision
Positionnement précis
Manchons métalliques cintrables pour un positionnement précis des capteurs après l’installation.
Taille compacte
Diamètre de 0,5 mm (réflexion diffuse) ou de 1 mm (traversée de faisceau) lorsque l’espace de montage est crucial.
Haute précision de production
Découpe et positionnement de surface de fibre de haute précision pendant la fabrication pour obtenir une déviation minimale de l’angle d’axe de sortie optique.